Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Câbles suspendus
-
RF nominal :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Commutation de puissance :
Spécial
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale du contact (VDC):
25
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 type A, SPST NO
-
Courant nominal du contact (max) (A):
18
Caractéristiques de terminaison
-
Connexion haute tension (bobine) :
Bornes à tourelle
-
Connexion haute tension (alimentation) :
Câbles volants
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
-
Type d’installation du produit :
Ecrou hexagonal