Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Fil émaillé et fil de raccord
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne de fil émaillé :
Fil à fil
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Orientation du bornier :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Pointes
Dimensions
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) :
2.9 mm [ .115 in ]
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
2.9 mm [ .115 in ]
-
Taille du fil de raccord (AWG):
22 – 18
-
Taille du fil de raccord (mm²):
.3 – .8
-
Taille du fil émaillé (AWG):
34 – 18
-
Taille du fil émaillé (mm):
.16 – 1.02
-
Épaisseur du stock (côté fil émaillé) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longueur du produit :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Hauteur du bornier :
3.17 mm [ .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 175 °C [ -40 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac