Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Interface RF :
Nanominiature
-
Style de connecteur RF :
Fiche
-
Compatible avec le type de câble RF :
RG 178
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
Horizontal
-
Nombre de positions :
7
-
Nombre de contacts coaxiaux :
7
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur de câble :
Angle droit
-
Matériau du corps :
Aluminium
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Nickel sans électrode
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Soudure, Soudure
Fixation mécanique
-
Mécanisme de couplage du connecteur RF :
Vis
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Méthode de captivation par contact RF :
Époxy
Dimensions
-
Diamètre extérieur du connecteur RF couplé (approximatif) (in):
.087
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
60 – 1
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage et boîte
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE