Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Type de DRAM :
Double débit de données (DDR)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
2
-
Orientation du module :
Angle droit
-
Nombre de positions :
200
-
Nombre de clés :
1
-
Nombre de baies :
2
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
Caractéristiques du corps
-
Type d’éjecteur :
Verrouillage
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Type de clé de module :
SGRAM
-
Matériau de placage du verrou :
Étain
-
Matériau du verrou :
Acier inoxydable
-
Emplacement de l’éjecteur :
Les deux extrémités
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Flash or
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or
-
Type de support de mémoire :
Carte mémoire
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
-
Style d’insertion :
Cam-In
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Cheville de soudure
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette standard
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Gris
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Ligne médiane (niveau) :
.6 mm [ .024 in ]
Dimensions
-
Hauteur de la pile :
5.2 mm [ .205 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
6.2 mm [ .244 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
20
-
Méthode d’emballage :
Assemblage de plateau semi-dur