Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Panneau industriel enfichable
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
3 Form C (3 CO)
-
Nombre de contacts :
3
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 5 000 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
10
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
741
-
Résistance de bobine (Ω):
777
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Charge de commutation du contact (min) :
10 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1200
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Limite courant contact durée courte (A):
300
-
Courant limite commutation contact (A):
20
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1200
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
2500
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
30 g [ 1.058 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Fiche femelle
Dimensions
-
Hauteur du produit :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Longueur du produit :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Largeur du produit :
22.5 mm [ .885 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
4 mm [ .157 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine (mm):
3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton et Tube
Autre
-
Courant admissible contact (A):
10 – 20, 5 – 10
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
600 – 800
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Distance de contournement (mm):
2.5 – 4
-
Lignes de fuite (mm):
3 – 5.5
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30