Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
État solide
-
Type de sortie :
CA
Fonctionnalités de configuration
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VDC):
3 – 15
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Intensité de sortie (min) (A):
.06
-
Indice de tension de sortie (relais CC) (VDC):
12 – 280
-
Tension de sortie (max) (V):
280
-
Indice d’intensité de sortie (Arms):
.06 – 5
-
Indice de tension de sortie (relais CA) (Vrms):
12 – 280
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
11 g [ .4 oz ]
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form A (SPST-NO)
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
PCB Termination
-
Configuration du bornier :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Style de boîtier de relais :
SIP
Dimensions
-
Hauteur du produit :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longueur du produit :
43.1 mm [ 1.7 in ]
-
Largeur du produit :
7.6 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80