Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
État solide
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form A (SPST-NO)
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VAC):
3 – 32
-
Tension d’entrée (VDC):
3.3 – 32
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Tension logique (VDC):
5
-
Intensité de sortie (min) (A):
0
-
Indice de tension de sortie (relais CC) (VDC):
30
-
Tension de sortie (max) (V):
30
-
Indice d’intensité de sortie (A):
.05
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
35 g [ 1.38 oz ]
-
Couleur du produit primaire :
Blanc
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
PCB Termination
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
-
Type d’installation du produit :
Goujons de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit :
31.7 mm [ 1.24 in ]
-
Longueur du produit :
43.1 mm [ 1.7 in ]
-
Largeur du produit :
15.15 mm [ .596 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CC
-
Commutation de sortie :
Zéro