Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
État solide
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form A (SPST-NO)
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VAC):
3 – 32
-
Tension d'entrée (VDC):
3.3 – 32
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Tension nominale de sortie (relais CC) (VDC):
30
Caractéristiques du corps
-
Poids :
35 g [ 1.38 oz ]
-
Couleur principale :
Blanc
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
-
Type d'installation du produit :
Goujons de montage
Dimensions
-
Hauteur :
31.7 mm [ 1.24 in ]
-
Longueur :
43.1 mm [ 1.7 in ]
-
Largeur :
15.15 mm [ .596 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CC
-
Commutation de sortie :
Zéro