Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’adaptateur d’interface de connecteur :
Adaptateur en série
-
Interface côté A :
BNC
-
Genre Côté A :
Jack
-
Interface côté B :
BNC
-
Genre Côté B :
Fiche
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Scellable :
Non
-
Type côté C :
Jack
-
Interface côté C :
BNC
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Laiton
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Té
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
4
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau
-
Quantité d’emballage :
100