Type d’épissure de jonction :
Double
-
Scellable :
Oui
-
Numéro de circuit de la diode :
1N5618
-
Type de composant intégré :
Diode
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de la diode (A):
1
-
Tension nominale de la diode (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de joint d’étanchéité :
Caoutchouc de silicone, Caoutchouc fluorosilicone
-
Couleur du joint d’étanchéité :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Compatible avec la taille du contact :
20
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
3.3 mm [ .13 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal