Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Nombre de positions doubles :
22
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF, Nylon GF
-
Ligne médiane (niveau) :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
.89 – 2.29 mm [ .035 – .09 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.156
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1