Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre du panneau
-
Style de connecteur carte-à-carte :
Connecteur
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Plaque de mise à la terre
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
200
-
Nombre de lignes :
8
-
Nombre de positions du signal :
200
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Matériau de base du boîtier :
Acier
-
Matériau de la plaque de mise à la terre :
Acier inoxydable
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
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
30
-
Nombre de contacts utilitaires :
0
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.49 mm [ .01 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
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
Boîte
-
Quantité d’emballage :
24