Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Résine
-
Type de produit :
Raccord de branche de résine LV
-
Isolation :
Polymérique
-
Type de fermeture :
Encliquetable
-
Joint de câble :
Mousse
-
Garniture :
PU RAPID 4300B
-
Serre-câble :
Non
-
Conditionnement de la résine (D/C) :
Poches à double compartiment
-
Géométrie de la prise :
Y
-
Type de connecteur :
Bornes Mantle
-
Étanchéité du boîtier :
Labyrinthe
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils principaux (max) :
5
-
Nombre de fils de dérivation (max) :
5
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Couleur :
Transparent
-
Orientation de la cloison :
Horizontal
Dimensions
-
Gamme de section (mm²):
2.5 – 25, 10 – 15
-
Section du câble (max) (principal) (mm²):
25
-
Section du câble (min) (principal) (mm²):
10
-
Diamètre du câble (max) (principal) (mm):
30
-
Section du câble de dérivation (min) (mm²):
2.5
-
Diamètre du câble de dérivation (max) (mm):
30
-
Section du câble de dérivation (max) (mm²):
25
-
Diamètre du câble (min) (principal) (mm):
16
-
Diamètre du câble de dérivation (min) (mm):
16
-
Volume de remplissage (l):
.8
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 55
-
Résistance aux agents chimiques :
Eau et acides humiques
Fonctionnement/Application
-
Sans silicone :
Oui
-
Stabilisé aux UV :
Non
-
Sans halogène :
Oui
-
Type d'application :
Branche
-
Faible émission de fumée :
Non
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Sans solvant :
Oui
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
-
Émission non toxique et non corrosive sans isocyanate :
Non
Normes de l’industrie
-
Normes :
EN 50393
-
Certifié CSA :
Non
-
Indice UL :
Non
-
Spécification de la conception :
EN 50393
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES, ASIE, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
-
Quantité minimale de commande :
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Unité de conditionnement minimale :
1
-
Type de conditionnement :
Boîte en carton
Autre
-
Utilisation :
Extérieur et enterré directement
-
Autres couleurs disponibles :
Non