Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur DIN circulaire :
Mini DIN
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
8
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Étain sur nickel
-
Épaisseur du blindage de sous-plaque :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Finition de placage du blindage :
Brillant
-
Matériau de la sous-plaque du blindage :
Nickel
-
Épaisseur de placage du blindage (µm):
3.81, 6.35
-
Épaisseur de placage du blindage (µin):
150, 250
-
Type de fonction de la mise à la terre du panneau :
Collerette
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Diapason
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Épaisseur du matériau de sous-plaque du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µm):
2.54, 3.81
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µin):
100, 150
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.18 mm [ .125 in ]
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Écrou à vis
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Jambes coudées
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Maintien
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
6.5 mm [ .26 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
22.61 mm [ .89 in ]
-
Largeur du produit :
17.78 mm [ .7 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.68 mm [ .11 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.08 mm [ .51 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
60