Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Kit de serre-câble
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau :
ABS
-
Couleur principale :
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
En forme de D
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
6.48 – 11.94 mm [ .255 – .47 in ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
4
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Kit
-
Quantité par emballage :
1