Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’accessoire :
Kit de serre-câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matière de placage du produit primaire :
Nickel sur cuivre
-
Matière de produit primaire :
Zinc
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Compatible avec la forme de connecteurs :
En forme de D
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
4.7 – 8.13 mm [ .185 – .32 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec la taille du boîtier du connecteur :
1
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Kit, Kit
-
Quantité d’emballage :
1