Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Taille DIN :
Moitié
-
Niveau DIN :
II
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration de l’accouplement et du désaccouplement :
MFBL
-
Nombre de positions :
150
-
Nombre de lignes :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de colonnes :
50
-
Nombre de positions du signal :
150
-
Lignes chargées :
A, B, C
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
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
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm):
.003
-
Type de contact :
Support
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
.1 – .2 µm [ 3.93 – 7.87 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.79 mm [ .11 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polymère - GF
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Hauteur du connecteur :
17.58 mm [ .453 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
Boîte