Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
50
-
Nombre de lignes :
2
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Câble en nappe
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Espacement de la ligne médiane des câbles en nappe :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du couvercle :
Thermoplastique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Palladium nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
30
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Flash or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrous à vis
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Taille unifilaire (mm²):
.05 – .13
-
Taille unifilaire (AWG):
30 – 26
-
Taille du fil toronné (mm²):
.08
-
Taille du fil toronné (AWG):
28
-
Taille du fil (AWG):
30 – 26
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Emballage
-
Quantité d’emballage :
100