Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Support d'isolant :
Avec
-
Type de maintien des contacts :
Encliquetable
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.91 – 1.37 mm [ .035 – .054 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.12 – .4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 105, -40 – 85
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
-40 – 185, -85 – 221
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
15000
-
Type de conditionnement :
Bobine