Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Options de mise à la terre :
Aucun
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Configuration du port :
Port unique
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions chargées :
6
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Standard – Verrou vers le bas
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
50
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.2, 1.5
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
3.44 mm [ .135 in ]
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau, Montage sur carte
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
1.02 mm [ .04 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
17.4 mm [ .685 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 3
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Emballage
-
Quantité par emballage :
144