Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Rond tressé, Triple torsadé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins :
37
-
Nombre de conducteurs :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre revêtu d’étain, Cuivre revêtu d’étain
-
Diamètre du blindage (in):
.259
-
Matériau de l'isolant :
ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Couleur du câble :
Noir
-
Couleur du fil (base) :
Violet clair
-
Couleur des fils (bande) :
Bleu, Orange
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur (in):
.085
-
Taille des brins (AWG):
38
-
Diamètre extérieur du câble (in):
.277
-
Dimension du fil (AWG):
12
Fonctionnement/Application