Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Argent
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
12 – 10
-
Taille du fil (mm²):
3.3 – 5.26
-
Taille du fil (CMA):
6529 – 10384
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
4.06 – 5.33 mm [ .16 – .21 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1500
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine