Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Rapport de rétreint :
2.5:1
Dimensions
-
Longueur :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Fine
-
Diamètres de câble compatibles :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
.64 mm [ .025 in ]
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance :
Protection anti-éclaboussures
-
Résistant aux fluides de type :
Carburant d’aviation, Fluide hydraulique, Produits chimiques/solvants
-
Normes d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion, Serre-câble, Vibration