Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Laiton
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée
-
Quantité d’emballage :
100
Autre
-
Matériau diélectrique :
Polyéthylène
-
Grade :
Commercial