Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Épaisseur du revêtement de blindage (µin):
2.54 | 100
-
Épaisseur de la plaque de blindage :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de la plaque de blindage :
Nickel
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Étain/nickel
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
20.83 mm [ .82 in ]
-
Longueur :
20.07 mm [ .79 in ]
-
Largeur :
15.49 mm [ .61 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
2.36
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA LR3507 | UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
100
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.