Connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne :
Connecteur
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Rétention de l’accouplement des contacts :
Sans
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Longueur du produit :
23.37 mm [ .92 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
Certifié CSA
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1
-
Méthode d’emballage :
Carton