184
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Éjecteur :
Sans
-
Nombre de fonctions de rétention du montage pour circuit imprimé :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
203
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
21.025
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain
-
Matériau de la fonction de rétention du PCB :
Laiton
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
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
30
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Montant de maintien
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (acceptée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Largeur du connecteur :
8.88 mm [ .35 in ]
-
Longueur du connecteur :
128 mm [ 5.039 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
32