Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Style d’enveloppe :
Partiellement renforcé
-
Type de module du fond de panier :
Droite
Fonctionnalités de configuration
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions du signal :
30
-
Empilable :
Non
-
Nombre de positions :
30
-
Nombre de lignes :
6
-
Nombre de colonnes :
5
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du signal
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
3
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Style de broche du guide :
Conforme
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Double faisceau, Double faisceau
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.5 µm [ 19.68 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.15
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
6.8 mm [ .268 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.7 mm [ .146 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Action/tige conforme
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Matériel de guidage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Ligne médiane (niveau) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Nombre de côtés renforcés :
2
Dimensions
-
Diamètre du trou PCB (mm):
.05
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Largeur du connecteur :
17 mm [ .699 in ]
-
Hauteur du connecteur :
11.8 mm [ .464 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
3.5 mm [ .138 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube