Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Vert
-
Taux de rétrécissement :
2:1
-
Matière de produit primaire :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Flexible
-
Type de fluide :
Carburant d’aviation, Eau, Fluide hydraulique
Dimensions
-
Diamètre intérieur élargi (min) :
9.5 mm [ .375 in ]
-
Diamètre intérieur récupéré (max) :
4.74 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur de paroi récupérée (nominale) :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur de paroi récupérée (tolérance) :
.15 mm [ .006 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 135
-
Température de rétreint (°C):
121
-
Température de rétrécissement (min) (°C):
95
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Disponibilité du produit
-
Région applicable :
Global
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
Autre
-
Répond aux exigences de faible dégazage :
Non
-
Source du produit :
États-Unis