Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif scellé :
Oui
-
Type de connexion d’interrupteur :
Fil conducteur - Type de raccordement
-
Style de levier :
Plat
-
Type d'interrupteur :
Levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Fonction de fonctionnement :
Activé aucun activé
Caractéristiques électriques
-
Résistance de contact (mΩ):
10
-
Tension de fonctionnement (VAC):
20
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1500
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Taille du fil de connecteur de traversée :
M6 x .75
-
Méthode d’étanchéité :
Joint torique en caoutchouc
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur de levier :
22.5 mm [ .886 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0