Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Configuration du bornier :
Contact
-
Dimensions du contour d’emballage :
TO-3
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de cosses de soudure :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Bleu, Vert
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Taille du raccord (accepté) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Matériau d’isolateur :
Phtalate de diallyle (DAP)
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
-
Placage de borne :
Argent
-
Diamètre de la broche d’accouplement (in):
.04
-
Matériau du bornier :
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal