Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Brillant
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain-plomb
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée