Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de DRAM :
Double débit de données (DDR) 4
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
2
-
Nombre de positions :
288
-
Orientation du module :
Vertical
-
Nombre de clés :
1
-
Nombre de baies :
2
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Type d’éjecteur :
Standard
-
Type de clé de module :
Décalage vers la droite
-
Emplacement de la tige de rétention :
Aucun
-
Matériau du verrou :
Thermoplastique haute température
-
Emplacement de l’éjecteur :
Les deux extrémités
-
Couleur de verrou :
Noir
-
Matériau de l’éjecteur :
Thermoplastique haute température
-
Couleur du matériau de l’éjecteur :
Noir
-
Matériau de la fonction de rétention du PCB :
Acier inoxydable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.51 µm [ 20 µin ]
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
3 µm [ 118.1 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.75
-
Style de support :
DIMM
-
Type de support de mémoire :
Carte mémoire
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Style d’insertion :
Insertion directe
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Décalage vers la droite
-
Angle de montage :
Vertical
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon haute température
-
Ligne médiane (niveau) :
.85 mm [ .033 in ]
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
20 mm [ .787 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.2 mm [ .08 in ]
-
Diamètre du trou de rétention central :
1.2 mm [ .047 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
80
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau