Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Dimensions
-
Longueur du produit (in):
1.416
-
Largeur du produit (in):
1.23
-
Hauteur du connecteur (in):
3.156
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1
-
Méthode d’emballage :
Emballage