Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Dimensions
-
Longueur du produit (in):
3.156
-
Hauteur du connecteur (in):
1.01
Caractéristiques de l’emballage