Caractéristiques du type de produit
-
Type d’actionneur :
Haut
-
Style d’actionneur :
Bascule
-
Type de connexion d’interrupteur :
Cosses à souder
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/Légende de l’empreinte :
O l
-
Taille de la découpe du panneau :
13.8 x 27.6 mm [ .545 x 1.086 in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Fonction de fonctionnement :
Activé désactivé
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l’actionneur :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
-
Largeur de la patte du bornier :
6.35 mm [ .24 in ]
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
Caractéristiques du boîtier
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E46765
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
VDE