Caractéristiques électriques
-
Résistance de bobine (Ω):
360
-
Charge de commutation du contact (min) :
10 mA à .02 V
-
Limite courant de coupure contact (A):
2
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
220
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
400
-
Tension nominale de bobine (VDC):
12
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
220
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Consommation électrique (mW):
400
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1050
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
750
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
300 – 400
-
Rapport d’onde stationnaire de tension (paramètre HF) :
1.03 à 100 MHz, 1.31 à 900 MHz
-
Limite courant en continu (A):
2
-
Limite courant contact durée courte (A):
2
-
Courant limite commutation contact (A):
2
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
750
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF) :
-14.2 dB à 900 MHz, -31.8 dB à 100 MHz
-
Perte par insertion (paramètre HF) :
-.02 dB à 100 MHz, -.97 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
5 g [ .1764 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Courant admissible contact (A):
0 – 2
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Disposition des contacts :
2 Form C (2 CO)
-
Matériau de base du contact :
Nickel-Titane
-
Nombre de contacts :
2
-
Fonctionnalités spéciales du contact :
Contacts jumelés
-
Matériau de placage de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Broches pour circuits imprimés
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longueur du produit :
20.2 mm [ .795 in ]
-
Largeur du produit :
10 mm [ .393 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
8 – 10
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
10 – 11
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
20 – 25
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 85
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague