Type de barrette :
Fond plat
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
28
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre d'étages :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
150, 300
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Type de barrette de connexion :
Tri-barrière
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement inférieur :
Broche de circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
-
Options de montage :
Positions d’extrémité avec inserts
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type de raccordement supérieur :
Tête combo de pince de fil
-
Type de tête de vis :
Tête combo de pince de fil
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
8.26 mm [ .325 in ]
Dimensions
-
Longueur (in):
9.811
-
Dimension du fil (AWG):
12 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 3.31
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 105 °C [ 0 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
160