Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interrupteur :
Alimentation
-
Type d’actionneur :
Haut
-
Style d’actionneur :
Palette
-
Type de connexion d’interrupteur :
Borne à raccordement rapide
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/Légende de l’empreinte :
Aucun
-
Taille de la découpe du panneau :
11.3 x 12.07 mm [ .445 x .475 in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Fonction de fonctionnement :
Activé aucun (Activé)
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
20
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
Caractéristiques du boîtier