Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
2 form A (NO)
-
Nombre de pôles du contact :
2
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
40
-
Tension d'entrée (VAC):
0 – 120
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
4000
-
Résistance de la bobine (Ω):
950
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
120
-
Courant nominal du contact (A):
30
-
Charge de commutation du contact (Min) :
500 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Tension nominale de sortie (relais CA) (Vrms):
0 – 277
-
Contact limitant le courant continu (A):
40
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
40
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
4000
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1500
-
Puissance de la bobine (W):
4
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1500
-
Courant de la bobine (A):
.033
Caractéristiques du corps
-
Poids :
86 g [ 3.034 oz ]
-
Type de boîtier :
Couvercle antipoussière en plastique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgCdO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
30.73 mm [ 1.21 in ]
-
Longueur :
52.32 mm [ 2.05 in ]
-
Largeur :
34.54 mm [ 1.36 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de courant de sortie :
CA
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
-
Type de commande :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Lot, Lot
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
30 – 50
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
0 – 4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
50 – 60