Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
État solide
-
Type de connexion :
Broches à souder sur PCB
-
Type de sortie :
CA
Fonctionnalités de configuration
-
Commutation de sortie :
Zéro
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VDC):
4 – 10
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
2500
-
Intensité de sortie (min) (A):
.06
-
Indice de tension de sortie (relais CC) (VDC):
12 – 280
-
Tension de sortie (max) (V):
280
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Poids du produit :
4.3 g [ .15 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form A (SPST-NO)
-
Disposition des interrupteurs :
1 Form A (SPST-NO)
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Style de boîtier de relais :
SIP
Dimensions
-
Hauteur du produit :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Longueur du produit :
24.1 mm [ .948 in ]
-
Largeur du produit :
5,1 mm [ .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80