Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre de positions :
10
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .09
-
Longueur du connecteur :
11.99 mm [ .472 in ]
-
Largeur du connecteur :
7.21 mm [ .284 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Hauteur du connecteur :
15.94 mm [ .628 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
159.8
-
Dimension du fil (AWG):
28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Normes compatibles :
UL E28476, CSA LR7189
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
42