Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
50
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de la fonction de rétention d’accouplement :
Acier inoxydable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Épaisseur du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Connecteur
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
.46 mm [ .018 in ]
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou, Verrou
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.08 – .09
-
Taille du fil (AWG):
28
-
Taille du fil (CMA):
159.8
-
Largeur du connecteur :
8.31 mm [ .327 in ]
-
Hauteur du connecteur :
17.56 mm [ .691 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Longueur du connecteur :
40.08 mm [ 1.578 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
12