Connecteur
-
Type de produit connecteur FFC :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type de force d’insertion :
Force d’insertion nulle (ZIF)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de lignes :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
150
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
500
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
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm):
3.81
-
Type de contact :
Support
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
3.94 mm [ .155 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou, Verrou
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
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Entrée du câble FFC :
Vertical
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.36 mm [ .093 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
13
-
Méthode d’emballage :
Tube