Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'âme :
Fourreau
-
Classe de parafoudre :
1
Caractéristiques électriques
-
Courant de décharge (nominal) (kA):
10
-
Tension résiduelle de foudre - 1/20 µs à 10kA (kV):
64
-
Tension résiduelle (courant nominal) (kV):
59.8
-
Courant de court-circuit (kA):
16
-
Tension de fonctionnement continu (Uc) (kV):
18
-
Tension nominale (Ur) (kV):
22.5
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M12
-
Résistance à la rupture en flexion -SSL (kN):
200
Dimensions
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
57 mm [ 2,2 in ]
-
Diamètre extérieur des ailettes :
57 mm [ 2,24 in ]
-
Hauteur (mm):
400
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Appareillage