Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'âme :
Fourreau
-
Classe de parafoudre :
1
Caractéristiques électriques
-
Courant de décharge (nominal) (kA):
10
-
Tension résiduelle de foudre - 1/20 µs à 10kA (kV):
42.7
-
Tension résiduelle (courant nominal) (kV):
39.8
-
Courant de court-circuit (kA):
16
-
Tension nominale (Ur) (kV):
15
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
Fixation mécanique
-
Résistance à la rupture en flexion -SSL (kN):
200
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Appareillage
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
3