Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF :
Coaxial
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Compatible avec le type de câble RF :
RG 142, RG 142A, RG 142B
Caractéristiques du corps
-
Style de suppression de contact :
Libération arrière
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
Taille 1
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage en « O »
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Encliquetable
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage