Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Oui
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Connecteur
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Finition du placage du bornier :
Aucun
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
15 mm [ .59 in ]
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
2.6 – 3.7, 3.7
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (in):
.102 – .146, .146
-
Taille du fil (AWG):
20 – 16
-
Taille du fil (mm²):
.5 – 1.4
-
Longueur totale du produit :
15 mm [ .59 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
20000, 40000
-
Méthode d’emballage :
Bobine/boîte