Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
15 mm [ .59 in ]
-
Longueur :
46 mm [ 1.8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé