Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de câble :
Rond tressé
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
27.5
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
74
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Acier recouvert de cuivre étamé
-
Matériau de la gaine :
Thermorad S
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Blanc
-
Type de blindage :
Simple
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.081
-
Plage de diamètre du conducteur :
.38 mm [ .015 in ]
-
Diamètre du câble extérieur :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Taille du fil (AWG):
28
-
Diamètre diélectrique du câble :
.91 mm [ .036 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Coaxial, Coaxial
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 115
Autre
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam L
-
Source du produit :
États-Unis